text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma

Descripción

Material
Acero para herramientas.
Versión
Endurecido y pulido (HRC 55 ±2).
Indicación
Las perforaciones de fijación laterales sirven para la fijación de topes de piezas de trabajo. Con las dos perforaciones atornilladas en las superficies de sujeción se pueden montar apoyos adiciones para una profundidad de sujeción óptima de las piezas de trabajo.
Aplicación
Las mordazas de sujeción ES se posicionan en los carriles de sujeción en función de la situación de sujeción. A través del engranaje se consigue una conexión de unión continua apretando el tornillo de fijación. De esta manera pueden soportarse fuerzas de sujeción elevadas de los elementos de sujeción. Gracias a la pequeña forma constructiva de la mordaza de sujeción de acero inoxidable, esta es adecuada especialmente para sujeciones con piezas de trabajo muy pequeñas y un número mayor de piezas. Así, también pueden mecanizarse de forma rentable series mayores.
Ventajas
A través de la graduación lateral de los carriles de sujeción y de las mordazas de sujeción pueden ajustarse de forma precisa las posiciones de los topes fijos.
Volumen de suministro
Mordaza de sujeción ES.
Tornillo de fijación.
Tuerca corredera en ranura.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron