Apoyos
Para sistema de sujeción múltiple
acero para herramientas
endurecido y pulido
- Para el ajuste de la profundidad de sujeción de la pieza de trabajo
- Equipamiento rápido de las piezas de trabajo mediante la misma altura de apoyo
- Adecuados para sistema de sujeción múltiple
12,36 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Apoyos
Versión 1
Para sistema de sujeción múltiple
Versión 2
atornillable
Material del cuerpo de bas
acero para herramientas
Superficie cuerpo base
endurecido y pulido
B=Anchura
49,5
D=Diámetro interior
6
H=Altura
17
L=Longitud
5
Adecuado para anchura del sist
50
B1
30
H1
12,3
Descripción
Material
Acero para herramientas.
Versión
Endurecido y pulido (HRC 55 ±2).
Indicación
Con los apoyos se pueden ajustar distintas profundidades de sujeción de la pieza de trabajo.
Aplicación
Los listones de apoyo pueden atornillarse de forma fija con la mordaza de sujeción fija ES y DS, y con las mordazas de sujeción en cuña.
Ventajas
Equipamiento rápido de las piezas de trabajo en el sistema de sujeción múltiple. Misma profundidad de sujeción de las piezas de trabajo mediante altura de apoyo pulida.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.