{"product":{"productId":"agid.15269","price":179.3,"name":"SET DE TOPES acero de cementación"},"currency":"EUR"}
Set De Topes
acero de cementación
- Para la sujeción de piezas de trabajo para dispositivos de sujeción de 3 y 5 ejes
- Para la fijación directa a la mordaza
- Basculante
Unidad de venta
179,30 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Set De Topes
Material del cuerpo de bas
acero de cementación
ID=Adecuado para
cada dispositivo de sujeción de 3 y 5 ejes
Descripción
Material
Acero de cementación.
Versión
Brazo giratorio bruñido.
Espiga de tope de acabado natural.
Espiga de tope de acabado natural.
Indicación
Set de tope para la fijación directa en la mordaza fija. El tope se puede girar y apartar para mecanizar la pieza de trabajo sin perjuicio de la medida tope. Suministro completo con piezas añadidas.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.