text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Cilindros enroscables
Versión 1
Hidráulico
Material del cuerpo de base
acero
Superficie cuerpo de base
bruñido
Carrera
20
D
33
D1
35
D2
16
D3
5,2
Demanda de aceite/10 mm de carrera (cm³)
4,91
Demanda de aceite/10 mm de carrera de retroceso (cm³)
2,90
Diámetro del pistón
25
Fuerza de presión con 100 bar (kN)
4,91
Fuerza de presión con 500 bar (kN)
24,50
Fuerza de tracción en 100 bar (kN)
2,9
Fuerza de tracción en 500 bar (kN)
14,50
G
M42x1,5
G1
M10x17
H
63
H1
56
H2
12
H3
25
H4
45
H5
25
H6
11
H7
40
L
30
Modelo de forma
De doble efecto
SW
13
Tipo de conexión
canales perforados

Descripción

Descripción del producto
Con los cilindros enroscables con función de doble efecto se pueden realizar carreras lineales cíclicas. Las dos direcciones de carrera están motorizadas con los cilindros enroscables de doble efecto. Los dos cilindros enroscables de doble efecto se pueden utilizar como cilindros de presión o de tracción. Estos cilindros enroscables se suelen utilizar en placas para dispositivos portapiezas, así como en placas para herramientas de moldeo por inyección de plástico.
El rascador metálico integrado impide los daños la superficie del vástago del pistón, ya que las virutas no pueden penetrar en el cilindro enroscable. La protección de la junta garantiza la durabilidad de los productos.
Material
Carcasa y pistón de acero.
Junta de NBR.
Versión
Carcasa bruñida.
Pistón endurecido.
Indicación
Las formas compactas de los cilindros enroscables determinan que en el interior no se haya instalado ningún tope para la carrera de retorno del pistón. Hay que tener cuidado de observar la profundidad de instalación especificada de los cilindros enroscables porque estos utilizan la base del taladro de montaje como tope para la carrera de retorno.

Hay que tener cuidado al realizar los canales perforados para los cilindros enroscables de que no se queden virutas de taladrar en las perforaciones. Estos restos podrían dañar los cilindros enroscables, lo que, a su vez, puede causar fugas en el producto.
Para no dañar las juntas durante el montaje hay que tener cuidado de que los chaflanes de entrada, así como las perforaciones transversales para la alimentación de aceite estén bien redondeados.

Las piezas de presión no están incluidas en el volumen de suministro.

Tener en cuenta las indicaciones de seguridad.
Modo de accionamiento
Canales perforados.
Datos técnicos
Presión de servicio máx.: 500 bar.
Montaje
Ver el contorno de instalación.
A petición
Diámetros del pistón y carreras más grandes.
Indicación sobre el dibujo
1) Contorno de instalación
2) Introducir cilindro
3) Alimentación alternativa de aceite. Sacar cilindro
4) Bordes redondeados, máximo R0,5
Accesorios
- Perno de apoyo 02153.
- Soportes con bola oscilante 02000, 02080, 02081, 02005, 02006.
- Pinzas de forma hexagonal 07114.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron