{"product":{"productId":"agid.32182","price":6.21,"name":"Palancas excéntricas de plástico con rosca exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable"},"currency":"EUR"}
- Las palancas excéntricas sirven para la sujeción rápida y sin momento de torsión de piezas de trabajo
- Ventaja: no es necesario asegurar adicionalmente la pieza de trabajo
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas y equipos de montaje, tecnología médica y de rehabilitación
- Versión de acero o acero inoxidable
- Color: negro o rojo tráfico
Descripción
Descripción del producto
La palanca excéntrica tiene una arandela de presión optimizada técnicamente de plástico.
La arandela de presión está hecha de un plástico especial de alto rendimiento que garantiza una excelente resistencia al desgaste y a la fluencia.
La arandela de presión está hecha de un plástico especial de alto rendimiento que garantiza una excelente resistencia al desgaste y a la fluencia.
Material
Empuñadura de plástico PA 6.6 reforzado con fibra de vidrio.
Arandela de presión de plástico de alto rendimiento reforzado con fibra de vidrio.
Perno del eje de acero inoxidable 1.4305.
Tornillo prisionero de acero, clase de resistencia 5.8. o acero inoxidable 1.4305.
Versión
Empuñadura negra o rojo tráfico RAL 3020.
Arandela de presión negra.
Perno del eje con acabado natural.
Tornillo prisionero pasivados en azul o de acero inoxidable con acabado natural.
Arandela de presión negra.
Perno del eje con acabado natural.
Tornillo prisionero pasivados en azul o de acero inoxidable con acabado natural.
Indicación
Los plásticos tienen la peculiaridad de presentar un alto índice de fluencia cuando se someten a cargas (cedencia).
Accesorios
En las superficies ligeramente arqueadas se puede pedir también opcionalmente una arandela de acero inoxidable 04234.
Esta se puede instalar como arandela de apoyo entre la arandela de presión y la superficie de apoyo.
Esta se puede instalar como arandela de apoyo entre la arandela de presión y la superficie de apoyo.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.