{"product":{"productId":"agid.34044","price":9.1,"name":"PALANCA EXCÉNTRICA TA.9 D=M03, A=36,2,B=14,4, ALUMINIO NEGRO RAL9005RECUBIERTO EN POLVO, COMP:ACEROINOXIDABLE"},"currency":"EUR"}
Palanca excéntrica
aluminio
negro RAL 9005
recubierto en polvo
- Las palancas excéntricas sirven para la sujeción rápida y sin momento de torsión de piezas de trabajo
- Ventaja: no es necesario asegurar adicionalmente la pieza de trabajo
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas y equipos de montaje, tecnología médica y de rehabilitación
- Versión de acero o acero inoxidable
- Color: negro o rojo tráfico
Unidad de venta
9,10 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Palanca excéntrica
Tipo de rosca
rosca interior
Tamaño
9
Material
del cuerpo
de base
aluminio
Material
del componente
acero inoxidable
Color
del cuerpo
de base
negro RAL 9005
Superficie
cuerpo
de base
recubierto en polvo
A1=Longitud de empuñadura
41,7
A=Longitud de empuñadura
36,2
B=Anchura
14,4
D=Rosca
M3
H1=Altura
13,5
B1
11,5
Carrera
S
1
D1
10,7
D2
6
Fuerza
manual
FH N
90
Fuerza de
sujeción
F (kN)
1,5
H
9
RoHS
true
Descripción
Descripción del producto
La palanca excéntrica tiene una arandela de presión optimizada técnicamente de plástico.
La arandela de presión está hecha de un plástico especial de alto rendimiento que garantiza una excelente resistencia al desgaste y a la fluencia.
La arandela de presión está hecha de un plástico especial de alto rendimiento que garantiza una excelente resistencia al desgaste y a la fluencia.
Material
Empuñadura de fundición de aluminio EN AC-46200.
Arandela de presión de plástico de alto rendimiento reforzado con fibra de vidrio.
Perno del eje de acero, clase de resistencia 5.8 o acero inoxidable 1.4305.
Versión
Empuñadura con recubrimiento de polvo negro de estructura fina o rojo tráfico de estructura fina.
Arandela de presión de color negro.
Pernos de eje de acero pasivado en azul o acero inoxidable de acabado natural.
Arandela de presión de color negro.
Pernos de eje de acero pasivado en azul o acero inoxidable de acabado natural.
Indicación
Los plásticos tienen la peculiaridad de presentar un alto índice de fluencia cuando se someten a cargas (cedencia).
Accesorios
En las superficies ligeramente arqueadas se puede pedir también opcionalmente una arandela de acero inoxidable 04234.
Esta se puede instalar como arandela de apoyo entre la arandela de presión y la superficie de apoyo.
Esta se puede instalar como arandela de apoyo entre la arandela de presión y la superficie de apoyo.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.