text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma

Descripción

Material

Palanca de agarre 1.4308.

Arandela de presión de acero inoxidable 1.4034 endurecida.

Perno del eje, tornillo prisionero de acero inoxidable 1.4305.

Versión
Palanca de agarre pulida electrolíticamente o tratada con chorro.
Arandela de presión, perno de eje y tornillo prisionero de acabado natural.
Indicación
La superficie de sujeción de la arandela de presión se suministra ligeramente engrasada.
La grasa lubricante es conforme a la FDA y, por lo tanto, es apta para la industria alimentaria y farmacéutica.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Comprados frecuentemente con los artículos de tu carrito