text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma

Descripción

Descripción del producto
La palanca excéntrica tiene una arandela de presión optimizada técnicamente de plástico.
La arandela de presión está hecha de un plástico especial de alto rendimiento que garantiza una excelente resistencia al desgaste y a la fluencia.
Material

Empuñadura de acero inoxidable 1.4308.

Arandela de presión de plástico de alto rendimiento reforzado con fibra de vidrio.

Perno del eje y tornillo prisionero de acero inoxidable 1.4305...

Versión
Empuñadura con pulimentado electrolítico o tratamiento con chorro.
Arandela de presión de color negro.
Perno del eje y tornillo prisionero con acabado natural.
Indicación
Los plásticos tienen la peculiaridad de presentar un alto índice de fluencia cuando se someten a cargas (cedencia).
Accesorios
En las superficies ligeramente arqueadas se puede pedir también opcionalmente una arandela de acero inoxidable 04234.
Esta se puede instalar como arandela de apoyo entre la arandela de presión y la superficie de apoyo.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron