{"product":{"productId":"agid.29321","price":612.95,"name":"Dispositivos de sujeción pivotantes pesados, con recorrido de sujeción extendido, aptos para automatización, forma A, con brazo de sujeción "},"currency":"EUR"}
- Apto para automatización
- Gran fuerza de sujeción
- Sujeción rápida
Descripción
Descripción del producto
Los dispositivos de sujeción pivotantes pesados con recorrido de sujeción extendido se prestan especialmente para las operaciones de sujeción automatizadas.
Al principio del proceso de sujeción y gracias a la curva de control integrada, el brazo de sujeción realiza un movimiento hacia abajo con carrera de giro de 90°. Este movimiento va seguido de la carrera de sujeción lineal hacia abajo.
Al principio del proceso de sujeción y gracias a la curva de control integrada, el brazo de sujeción realiza un movimiento hacia abajo con carrera de giro de 90°. Este movimiento va seguido de la carrera de sujeción lineal hacia abajo.
Material
Acero templado y revenido.
Versión
Bruñido.
Modo de accionamiento
Llave de impacto con momento de torsión ajustable.
En caso de funcionamiento automatizado, por ejemplo mediante llaves de impacto con par de apriete regulable, para la apertura y el apriete puede utilizarse como máximo el 50 % del par de apriete máximo especificado o de la fuerza de sujeción máxima especificada.
En caso de funcionamiento automatizado, por ejemplo mediante llaves de impacto con par de apriete regulable, para la apertura y el apriete puede utilizarse como máximo el 50 % del par de apriete máximo especificado o de la fuerza de sujeción máxima especificada.
Ventajas
- Apto para automatización
- Elevadas fuerzas de sujeción
- Sujeción rápida
- Elevadas fuerzas de sujeción
- Sujeción rápida
Volumen de suministro
Dispositivos de sujeción pivotantes con casquillo de posicionamiento.
Indicación sobre el dibujo
1) Carrera de rotación
2) Carrera de sujeción
3) Giro a la izquierda
4) Giro a la derecha
2) Carrera de sujeción
3) Giro a la izquierda
4) Giro a la derecha
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.