{"product":{"productId":"agid.27615","price":420.9,"name":"Dispositivos de sujeción pivotantes, hidráulicos con retroceso por muelle y efecto simple o doble, forma B, brida abajo"},"currency":"EUR"}
- Rascador de metal integrado.
- Seguro anti sobrecarga integrado
- Acceso sin colisiones a la pieza de trabajo
Descripción
Descripción del producto
Los dispositivos de sujeción pivotantes hidráulicos están diseñados para aquellos sistemas de sujeción en que los puntos de sujeción tienen que estar libres al extraer o colocar dentro la pieza. Los dispositivos de sujeción pivotantes funcionan como cilindros de tracción de efecto doble o simple. Para los dispositivos de sujeción pivotantes hay tres clases de carcasa donde elegir, así como distintas formas de accionamiento. El movimiento de sujeción se inicia mediante un movimiento de giro o carrera superpuesto. La carrera de sujeción en sí es un movimiento lineal. Hay disponibles numerosas variantes con un ángulo de giro de 90° hacia la izquierda o la derecha. Los dispositivos de sujeción pivotantes son muy duraderos porque tienen un rascador metálico que les protege de las virutas, además un seguro contra sobrecargas protege el mecanismo de giro de los daños en caso de bloquearse el ciclo de giro.
Material
Carcasa y pistón de acero.
Junta de NBR.
Junta de NBR.
Versión
Carcasa bruñida.
Pistón endurecido.
Pistón endurecido.
Indicación
Si se excede el caudal volumétrico admisible en el dispositivos de sujeción pivotante, hay que instalar entremedias una válvula de estrangulación.
La presión de servicio admisible de los dispositivos de sujeción pivotantes depende de la longitud del brazo de sujeción.
Al montar los brazos de sujeción hay que sostenerlos para no dañar la guía de bolas de los dispositivos de sujeción pivotantes.
En función de la conexión de ventilación, en los dispositivos de sujeción pivotantes de efecto simple se debe cambiar el filtro sinterizado por un tornillo tapón.
El brazo de sujeción de los dispositivos de sujeción pivotantes no está incluido en el volumen de suministro.
Tener en cuenta las indicaciones de seguridad.
La presión de servicio admisible de los dispositivos de sujeción pivotantes depende de la longitud del brazo de sujeción.
Al montar los brazos de sujeción hay que sostenerlos para no dañar la guía de bolas de los dispositivos de sujeción pivotantes.
En función de la conexión de ventilación, en los dispositivos de sujeción pivotantes de efecto simple se debe cambiar el filtro sinterizado por un tornillo tapón.
El brazo de sujeción de los dispositivos de sujeción pivotantes no está incluido en el volumen de suministro.
Tener en cuenta las indicaciones de seguridad.
Modo de accionamiento
- Conexión roscada
- Conexión de brida y junta tórica
- Canales perforados.
- Conexión de brida y junta tórica
- Canales perforados.
Datos técnicos
Presión de servicio máx.: 500 bar.
Montaje
Ver el contorno de instalación.
Ventajas
- Rascador de metal integrado.
- Seguro anti sobrecarga integrado.
- Acceso sin colisiones a la pieza de trabajo.
- Muchas variantes.
- Alimentación de aire comprimido mediante diversas formas de conexión.
- Seguro anti sobrecarga integrado.
- Acceso sin colisiones a la pieza de trabajo.
- Muchas variantes.
- Alimentación de aire comprimido mediante diversas formas de conexión.
Volumen de suministro
1 ud. de tornillo o tuerca incluido para asiento de brazo de sujeción.
A petición
Diámetros del pistón y carreras más grandes, más ángulos de giro, distintos asientos del brazo de sujeción, con control de la posición.
Indicación sobre el dibujo
Forma A: Brida arriba
Forma B: Brida abajo
Forma C: Rosca interior
1) Contorno de instalación
2) Ver accesorios
3) En los cilindros de efecto simple, la conexión está equipada con un filtro sinterizado integrado
4) Con giro a la izquierda
5) Con giro a la derecha
6) Tensar
7) Destensar o purgar aire en los cilindros de efecto simple
Forma B: Brida abajo
Forma C: Rosca interior
1) Contorno de instalación
2) Ver accesorios
3) En los cilindros de efecto simple, la conexión está equipada con un filtro sinterizado integrado
4) Con giro a la izquierda
5) Con giro a la derecha
6) Tensar
7) Destensar o purgar aire en los cilindros de efecto simple
Accesorios
Brazo de sujeción para dispositivo de sujeción pivotante 04368-30.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.