{"product":{"productId":"agid.27442","price":441.6,"name":"Dispositivos de sujeción pivotantes, hidráulicos compactos con retroceso por muelle y efecto simple o doble, forma B, brida abajo"},"currency":"EUR"}
- Estructura compacta
- Muchas variantes
- Acceso sin colisiones a la pieza de trabajo
Descripción
Descripción del producto
Los dispositivos de sujeción pivotantes hidráulicos compactos están diseñados para aquellos sistemas de sujeción en que los puntos de sujeción tienen que estar libres al extraer o colocar dentro la pieza. Además son idóneos cuando haya muy poco espacio disponible. Los dispositivos de sujeción pivotantes compactos funcionan como cilindros de tracción de efecto doble o simple. Para los dispositivos de sujeción pivotantes compactos hay tres clases de carcasa donde elegir, así como distintas formas de accionamiento. El movimiento de sujeción se inicia mediante un movimiento de giro o carrera superpuesto. La carrera de sujeción en sí es un movimiento lineal. Hay disponibles numerosas variantes con un ángulo de giro de 90° hacia la izquierda o la derecha.
Material
Carcasa y pistón de acero.
Junta de NBR.
Junta de NBR.
Versión
Carcasa bruñida.
Pistón endurecido.
Pistón endurecido.
Indicación
Si se excede el caudal volumétrico admisible en el dispositivos de sujeción pivotante, hay que instalar entremedias una válvula de estrangulación.
La presión de servicio admisible de los dispositivos de sujeción pivotantes depende de la longitud del brazo de sujeción.
Al montar los brazos de sujeción hay que sostenerlos para no dañar la guía de bolas de los dispositivos de sujeción pivotantes.
En función de la conexión de ventilación, en los dispositivos de sujeción pivotantes de efecto simple se debe cambiar el filtro sinterizado por un tornillo tapón.
El brazo de sujeción de los dispositivos de sujeción pivotantes compactos no está incluido en el volumen de suministro.
Tener en cuenta las indicaciones de seguridad.
La presión de servicio admisible de los dispositivos de sujeción pivotantes depende de la longitud del brazo de sujeción.
Al montar los brazos de sujeción hay que sostenerlos para no dañar la guía de bolas de los dispositivos de sujeción pivotantes.
En función de la conexión de ventilación, en los dispositivos de sujeción pivotantes de efecto simple se debe cambiar el filtro sinterizado por un tornillo tapón.
El brazo de sujeción de los dispositivos de sujeción pivotantes compactos no está incluido en el volumen de suministro.
Tener en cuenta las indicaciones de seguridad.
Modo de accionamiento
- Conexión roscada
- Conexión de brida y junta tórica
- Canales perforados.
- Conexión de brida y junta tórica
- Canales perforados.
Datos técnicos
Presión de servicio máx.: 350 bar.
Montaje
Ver el contorno de instalación.
Ventajas
- Estructura compacta.
- Muchas variantes.
- Acceso sin colisiones a la pieza de trabajo.
- Muchas variantes.
- Acceso sin colisiones a la pieza de trabajo.
Volumen de suministro
- 1 ud. tuerca de ranura M27x1,5 (solo en los dispositivos de sujeción pivotantes compactos 04368-14081104190100, 04368-14081104190200, 04368-14062104190100, 04368-14062104190200).
- 1 ud. de tornillo o tuerca para asiento de brazo de sujeción.
- 1 ud. de tornillo o tuerca para asiento de brazo de sujeción.
A petición
Diámetros del pistón y carreras más grandes, más ángulos de giro, distintos asientos del brazo de sujeción, con control de la posición.
Indicación sobre el dibujo
Forma AGW: Brida arriba, Racor de empalme
Forma AOF: Brida arriba, Conexión de brida y junta tórica
Forma BGW: Brida abajo, Racor de empalme
Forma BOF: Brida abajo, Conexión de brida y junta tórica
Forma C: Rosca interior
1) Contorno de instalación
2) Ver accesorios
3) En los cilindros de efecto simple, la conexión está equipada con un filtro sinterizado integrado
4) Con giro a la izquierda
5) Con giro a la derecha
6) Incluidos en el volumen de suministro
Forma AOF: Brida arriba, Conexión de brida y junta tórica
Forma BGW: Brida abajo, Racor de empalme
Forma BOF: Brida abajo, Conexión de brida y junta tórica
Forma C: Rosca interior
1) Contorno de instalación
2) Ver accesorios
3) En los cilindros de efecto simple, la conexión está equipada con un filtro sinterizado integrado
4) Con giro a la izquierda
5) Con giro a la derecha
6) Incluidos en el volumen de suministro
Accesorios
Brazo de sujeción para dispositivo de sujeción pivotante compacto 04368-10.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.