Material
Termoplástico, poliamida 66. Junta tórica de goma (NBR).
Versión
Negro.
Mostrar más
Mostrar menos
Tornillos tapón, forma A, con símbolo de llenado
desde
0,48 €
más IVA.
más gastos de envío
Tornillos tapón forma B, con símbolo de llenado y agujero de ventilación
desde
0,55 €
más IVA.
más gastos de envío
Descripción
Material
Termoplástico, poliamida 66. Junta tórica de goma (NBR).
Versión
Negro.
Rango de temperatura
Resistente a la temperatura con aceite hasta 100 °C.
Indicación sobre el dibujo
Forma A: con símbolo de llenado
Forma B: con símbolo de llenado y agujero de ventilación
1) Junta tórica
2) Agujero de ventilación solo con forma B
Forma B: con símbolo de llenado y agujero de ventilación
1) Junta tórica
2) Agujero de ventilación solo con forma B