{"product":{"productId":"agid.34406","price":107.46,"name":"SETZSTEMPEL, D1=12 ACERO P.HERRAMIENTAS, TRATADO EN CALIENTE"},"currency":"EUR"}
acero para herramientas
tratado en caliente
Unidad de venta
€ 107,46
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Material
del cuerpo
de base
acero para herramientas
Superficie
cuerpo
de base
tratado en caliente
D1=Diámetro exterior
12
D4
12,7
D5
11,7
L4
127
L5
38
RoHS
true
S
5,5
X
0,4
Descripción
Material
Acero para herramientas.
Versión
Tratado en caliente.
Indicación
Troquel de asiento para colocar la presión la bola en el manguito. El proceso de instalación a presión se suele realizar a mano con un martillo o con una prensa.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.