text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Vástago Articulado
Tipo de rosca
rosca interior
Versión 1
con rodamiento deslizante
Versión 2
rosca a la izquierda
DIN ISO
DIN ISO 12240-1
Material del cuerpo de base
acero de corte fácil
Material del componente
bronce
Superficie cuerpo de base
cincado
D1=Rosca
M5
D=Perforación de fijación
5
L=Longitud de la rosca
10
A
27
B
18
B1
4
Capacidades de carga dinámicas kN
5,7
Capacidades de carga estáticas kN
6
D2
8,5
D3
11
H
8
H1
6
K
11,11
L1
36
SW
9
α
13

Descripción

Material
Carcasa de tamaño (D), acero de corte fácil torneado 5-12; a partir del tamaño (D), acero para temple y revenido forjado 16.
Bola articulada de acero del apoyo de cilindros endurecido y pulido.
Semicojinete de bronce con tejido de PTFE pegado.
Versión
Cincado.
Indicación
El rodamiento deslizante de los vástagos articulados no precisa mantenimiento. Las medidas de acoplamiento corresponden a DIN 648, serie de formas KJ.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron