text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Pie Regulable
Versión 1
Con tornillo hueco
Versión 2
con contratuerca
Material del cuerpo de base
acero
Material del componente
acero
Color del cuerpo de base
amarillo RAL 1007
Superficie cuerpo de base
lacado
Superficie componente
cincado
D1=Rosca
M24x2
D2=Diámetro interior
13
D=Diámetro del plato
100
H1=Altura total
120
H=Altura
18
L=Longitud de la rosca
87
Capacidad de carga máx. kN (solo con carga estática)
60
H2
15
SW
24
SW1
36

Descripción

Material
Disco plano y tornillo hueco de acero.
Versión
Discos planos fosfatados negro o lacados en amarillo.
Tornillo hueco cincado o fosfatado negro.
Indicación
Los pies regulables son aptos para grandes cargas. Se utilizan sobre todo para máquinas e instalaciones grandes, así como en la automatización y la robótica.
El tornillo hueco permite fijar el pie regulable directamente al suelo. La máquina puede alinearse de forma óptima y precisa gracias a la rosca fina.

Los valores de carga indicados en la tabla se basan en una serie de ensayos en los que se ha aplicado una carga estática perpendicular al disco en el centro del husillo. Las fuerzas de incidencia radial, como las que se generan por vibraciones y otro tipo de sacudidas, influyen en la capacidad de carga y no se han tenido en cuenta en los valores indicados.

Se puede compensar una inclinación máxima inferior a 3°.

La entrega se realiza en componentes individuales.
Volumen de suministro
Discos planos 27793-04.
Tornillo hueco 27793-10.
Tuercas 07210-02.
Accesorios
Tuercas 07210-02.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron