Material
Bisagra de acero.
Arandela intermedia de latón.
Eje de acero o latón.
Arandela intermedia de latón.
Eje de acero o latón.
Versión
Racor de lubricación según DIN 71412-D, acero cincado.
Partes de acero con acabado natural.
Partes de acero con acabado natural.
Mostrar más
Mostrar menos
Bisagras soldables, forma A
desde
1,77 €
más IVA.
más gastos de envío
Bisagras soldables, forma B
desde
6,67 €
más IVA.
más gastos de envío
Descripción
Material
Bisagra de acero.
Arandela intermedia de latón.
Eje de acero o latón.
Arandela intermedia de latón.
Eje de acero o latón.
Versión
Racor de lubricación según DIN 71412-D, acero cincado.
Partes de acero con acabado natural.
Partes de acero con acabado natural.
Indicación
Las bisagras están compuestas de acero perfilado soldable.
En la mitad inferior de la bisagra, la espiga está fija.
La calidad del acero de los cordones de soldadura y de los soportes en los que están fijados los rollos de cinta tiene que ser igual o mejor que:
S235JR+AR según EN 10025-2:2004–10
DIN 8563, parte 3 o Fe E 235 según SIA 161
En la mitad inferior de la bisagra, la espiga está fija.
La calidad del acero de los cordones de soldadura y de los soportes en los que están fijados los rollos de cinta tiene que ser igual o mejor que:
S235JR+AR según EN 10025-2:2004–10
DIN 8563, parte 3 o Fe E 235 según SIA 161