Material
Acero, acero inoxidable 1.4301 o aluminio 5754.
Muelle tensor de acero o acero inoxidable.
Versión
Acero con acabado natural o cincado.
Acero inoxidable y aluminio con acabado natural.
Muelle tensor de aleación de cinc y aluminio.
Acero inoxidable y aluminio con acabado natural.
Muelle tensor de aleación de cinc y aluminio.
Mostrar más
Mostrar menos
Bisagras elásticas de acero, acero inoxidable o aluminio, 120 mm, muelle de apertura
desde
17,64 €
más IVA.
más gastos de envío
Bisagras elásticas de acero, acero inoxidable o aluminio, 120 mm, muelle de cierre
desde
17,64 €
más IVA.
más gastos de envío
Descripción
Material
Acero, acero inoxidable 1.4301 o aluminio 5754.
Muelle tensor de acero o acero inoxidable.
Versión
Acero con acabado natural o cincado.
Acero inoxidable y aluminio con acabado natural.
Muelle tensor de aleación de cinc y aluminio.
Acero inoxidable y aluminio con acabado natural.
Muelle tensor de aleación de cinc y aluminio.
Indicación
Bisagras en versión enrollada.
Ángulo de apertura de 270º.
Momento de torsión del muelle al abrirse:
M (0°): 0,85 Nm/M (90°): 0,56 Nm/M (180°): 0,28 Nm
Momento de torsión del muelle al cerrarse:
M (0°): 0,28 Nm/M (90°): 0,56 Nm/M (180°): 0,85 Nm
En las bisagras de aluminio, los muelles tensores son de acero con una aleación de cinc y aluminio.
Forma A: Sin taladros
Forma B: Con taladros
Los valores de carga indicados constituyen valores orientativos no vinculantes que no tienen en cuenta factores de seguridad y se proporcionan excluyendo cualquier tipo de responsabilidad. Estos valores se indican solo a título informativo y no representan una garantía sobre sus propiedades.
Los valores de carga se determinan con condiciones de laboratorio. Es competencia del usuario determinar individualmente si la bisagra es apta para la aplicación concreta.
Los valores determinados pueden resultar afectados por la amplia variedad de materiales en que van fijadas las bisagras, por los tipos de fijación, por las condiciones meteorológicas, así como por el desgaste.
Ángulo de apertura de 270º.
Momento de torsión del muelle al abrirse:
M (0°): 0,85 Nm/M (90°): 0,56 Nm/M (180°): 0,28 Nm
Momento de torsión del muelle al cerrarse:
M (0°): 0,28 Nm/M (90°): 0,56 Nm/M (180°): 0,85 Nm
En las bisagras de aluminio, los muelles tensores son de acero con una aleación de cinc y aluminio.
Forma A: Sin taladros
Forma B: Con taladros
Los valores de carga indicados constituyen valores orientativos no vinculantes que no tienen en cuenta factores de seguridad y se proporcionan excluyendo cualquier tipo de responsabilidad. Estos valores se indican solo a título informativo y no representan una garantía sobre sus propiedades.
Los valores de carga se determinan con condiciones de laboratorio. Es competencia del usuario determinar individualmente si la bisagra es apta para la aplicación concreta.
Los valores determinados pueden resultar afectados por la amplia variedad de materiales en que van fijadas las bisagras, por los tipos de fijación, por las condiciones meteorológicas, así como por el desgaste.