Material
Aluminio 6060 T5.
Embellecedores de PA 6.6.
Arandelas de POM.
Embellecedores de PA 6.6.
Arandelas de POM.
Versión
Anodizado negro.
Anodizado sin color.
Anodizado sin color.
Mostrar más
Mostrar menos
Bisagras elásticas - Bisagras con muelle tensor y perfil de aluminio, 1,3 Nm, muelle de apertura
desde
23,47 €
más IVA.
más gastos de envío
Bisagras elásticas - Bisagras con muelle tensor y perfil de aluminio, 1,3 Nm, muelle de cierre
desde
24,67 €
más IVA.
más gastos de envío
Descripción
Material
Aluminio 6060 T5.
Embellecedores de PA 6.6.
Arandelas de POM.
Embellecedores de PA 6.6.
Arandelas de POM.
Versión
Anodizado negro.
Anodizado sin color.
Anodizado sin color.
Indicación
Las bisagras están equipadas con un muelle tensor integrado de acero. Esto permite la apertura y cierre automatizados de puertas y compuertas.
Ángulo de apertura de 180º.
Momento de torsión del muelle al abrirse:
M(0°) : 1,3 Nm / M(90°) : 1,1 Nm / M(180°) : 0,9 Nm
Momento de torsión del muelle al cerrarse:
M(0°) : 0,5 Nm / M(90°) : 0,7 Nm / M(180°) : 1 Nm
Las bisagras de aluminio están diseñadas para más de 10.000 ciclos de maniobra.
Fijación mediante tornillos cilíndricos según DIN 912/ DIN EN ISO 4762.
Los valores de carga de las bisagras indicados constituyen valores orientativos no vinculantes que no tienen en cuenta factores de seguridad y se proporcionan excluyendo cualquier tipo de responsabilidad. Estos valores se indican solo a título informativo y no representan una garantía sobre sus propiedades.
Los valores de carga se determinan con condiciones de laboratorio. Es competencia del usuario determinar individualmente si la bisagra es apta para la aplicación concreta.
Los valores determinados pueden resultar afectados por la amplia variedad de materiales en que van fijadas las bisagras, por los tipos de fijación, por las condiciones meteorológicas, así como por el desgaste.
Ángulo de apertura de 180º.
Momento de torsión del muelle al abrirse:
M(0°) : 1,3 Nm / M(90°) : 1,1 Nm / M(180°) : 0,9 Nm
Momento de torsión del muelle al cerrarse:
M(0°) : 0,5 Nm / M(90°) : 0,7 Nm / M(180°) : 1 Nm
Las bisagras de aluminio están diseñadas para más de 10.000 ciclos de maniobra.
Fijación mediante tornillos cilíndricos según DIN 912/ DIN EN ISO 4762.
Los valores de carga de las bisagras indicados constituyen valores orientativos no vinculantes que no tienen en cuenta factores de seguridad y se proporcionan excluyendo cualquier tipo de responsabilidad. Estos valores se indican solo a título informativo y no representan una garantía sobre sus propiedades.
Los valores de carga se determinan con condiciones de laboratorio. Es competencia del usuario determinar individualmente si la bisagra es apta para la aplicación concreta.
Los valores determinados pueden resultar afectados por la amplia variedad de materiales en que van fijadas las bisagras, por los tipos de fijación, por las condiciones meteorológicas, así como por el desgaste.
Rango de temperatura
De -20 °C a +80 °C
Accesorios
Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior DIN 912/DIN EN ISO 4762.