text.skipToContent text.skipToNavigation
ES
Elija su idioma

Descripción

Material
Aluminio 6060 T5.
Embellecedores de PA 6.6.
Arandelas de POM.
Versión
Anodizado negro.
Anodizado sin color.
Indicación
Las bisagras están equipadas con un muelle tensor integrado de acero. Esto permite la apertura y cierre automatizados de puertas y compuertas.
Las bisagras flotantes se pueden combinar con las bisagras con resorte gracias a que tienen las mismas medidas y aspecto.
Ángulo de apertura de 270º.

Momento de torsión del muelle al abrirse:
M(0 ) : 0,48 Nm / M(90 ) : 0,3 Nm / M(180 ) : 0,16 Nm

Fijación mediante tornillos avellanados, p. ej. según DIN 7991.

Los valores de carga de las bisagras indicados constituyen valores orientativos no vinculantes que no tienen en cuenta factores de seguridad y se proporcionan excluyendo cualquier tipo de responsabilidad. Estos valores se indican solo a título informativo y no representan una garantía sobre sus propiedades.
Los valores de carga se determinan con condiciones de laboratorio. Es competencia del usuario determinar individualmente si la bisagra es apta para la aplicación concreta.
Los valores determinados pueden resultar afectados por la amplia variedad de materiales en que van fijadas las bisagras, por los tipos de fijación, por las condiciones meteorológicas, así como por el desgaste.
Rango de temperatura
De -20 °C a +80 °C
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron