Material
Aluminio 6060 T5.
Embellecedores de PA 6.6.
Embellecedores de PA 6.6.
Versión
Anodizado negro.
Anodizado sin color.
Anodizado sin color.
Mostrar más
Mostrar menos
Bisagras elásticas - Bisagras con muelle tensor y perfil de aluminio, 0,20 Nm, muelle de apertura
desde
13,36 €
más IVA.
más gastos de envío
Bisagras elásticas - Bisagras con muelle tensor y perfil de aluminio, 0,20 Nm, muelle de cierre
desde
13,36 €
más IVA.
más gastos de envío
Bisagras elásticas - bisagra con muelle tensor y perfil de aluminio, 0,20 Nm, sin resorte
desde
14,01 €
más IVA.
más gastos de envío
Descripción
Material
Aluminio 6060 T5.
Embellecedores de PA 6.6.
Embellecedores de PA 6.6.
Versión
Anodizado negro.
Anodizado sin color.
Anodizado sin color.
Indicación
Las bisagras están equipadas con un muelle tensor integrado de acero. Esto permite la apertura y cierre automatizados de puertas y compuertas.
Las bisagras flotantes se pueden combinar con las bisagras con resorte gracias a que tienen las mismas medidas y aspecto.
Ángulo de apertura de 270º.
Momento de torsión del muelle al abrirse:
M(0°) : 0,23 Nm / M(90°) : 0,15 Nm / M(180°) : 0,08 Nm
Momento de torsión del muelle al cerrarse:
M(0°) : 0,08 Nm / M(90°) : 0,15 Nm / M(180°) : 0,23 Nm
Fijación mediante tornillos avellanados según DIN 7991.
Los valores de carga de las bisagras indicados constituyen valores orientativos no vinculantes que no tienen en cuenta factores de seguridad y se proporcionan excluyendo cualquier tipo de responsabilidad. Estos valores se indican solo a título informativo y no representan una garantía sobre sus propiedades.
Los valores de carga se determinan con condiciones de laboratorio. Es competencia del usuario determinar individualmente si la bisagra es apta para la aplicación concreta.
Los valores determinados pueden resultar afectados por la amplia variedad de materiales en que van fijadas las bisagras, por los tipos de fijación, por las condiciones meteorológicas, así como por el desgaste.
Las bisagras flotantes se pueden combinar con las bisagras con resorte gracias a que tienen las mismas medidas y aspecto.
Ángulo de apertura de 270º.
Momento de torsión del muelle al abrirse:
M(0°) : 0,23 Nm / M(90°) : 0,15 Nm / M(180°) : 0,08 Nm
Momento de torsión del muelle al cerrarse:
M(0°) : 0,08 Nm / M(90°) : 0,15 Nm / M(180°) : 0,23 Nm
Fijación mediante tornillos avellanados según DIN 7991.
Los valores de carga de las bisagras indicados constituyen valores orientativos no vinculantes que no tienen en cuenta factores de seguridad y se proporcionan excluyendo cualquier tipo de responsabilidad. Estos valores se indican solo a título informativo y no representan una garantía sobre sus propiedades.
Los valores de carga se determinan con condiciones de laboratorio. Es competencia del usuario determinar individualmente si la bisagra es apta para la aplicación concreta.
Los valores determinados pueden resultar afectados por la amplia variedad de materiales en que van fijadas las bisagras, por los tipos de fijación, por las condiciones meteorológicas, así como por el desgaste.
Rango de temperatura
De -20 °C a +80 °C