Material
Termoplástico reforzado con fibra de vidrio.
Pernos de eje y accesorios de acero inoxidable 1.4305.
Pernos de eje de acero.
Pernos de eje y accesorios de acero inoxidable 1.4305.
Pernos de eje de acero.
Versión
Bisagra negra similar a RAL 9005
Pernos de eje de acero inoxidable con acabado natural.
Pernos de eje de acero galvanizado.
Accesorios de acabado natural.
Pernos de eje de acero inoxidable con acabado natural.
Pernos de eje de acero galvanizado.
Accesorios de acabado natural.
Mostrar más
Mostrar menos
Bisagras de plástico, separables, desmontables, forma A, con perno insertable
desde
9,51 €
más IVA.
más gastos de envío
Bisagras de plástico, separables, desmontables, forma B, con perno/ cabeza y ojo de llave
desde
5,90 €
más IVA.
más gastos de envío
Bisagras de plástico, separables, desmontables, forma C, con perno/ cabeza y albura
desde
5,90 €
más IVA.
más gastos de envío
Bisagras de plástico, separables, desmontables, forma D, con perno insertable/ fiador abatible
desde
19,17 €
más IVA.
más gastos de envío
Descripción
Descripción del producto
Bisagras para elementos superficiales y perfiles de aluminio.
Los pernos de eje se pueden desmontar sin herramientas y gracias a eso, las medias bisagras se pueden separar y unir con rapidez.
Las bisagras se utilizan en las puertas, compuertas, cubiertas o bastidores.
Se pueden utilizar en interiores y exteriores.
Los pernos de eje se pueden desmontar sin herramientas y gracias a eso, las medias bisagras se pueden separar y unir con rapidez.
Las bisagras se utilizan en las puertas, compuertas, cubiertas o bastidores.
Se pueden utilizar en interiores y exteriores.
Material
Termoplástico reforzado con fibra de vidrio.
Pernos de eje y accesorios de acero inoxidable 1.4305.
Pernos de eje de acero.
Pernos de eje y accesorios de acero inoxidable 1.4305.
Pernos de eje de acero.
Versión
Bisagra negra similar a RAL 9005
Pernos de eje de acero inoxidable con acabado natural.
Pernos de eje de acero galvanizado.
Accesorios de acabado natural.
Pernos de eje de acero inoxidable con acabado natural.
Pernos de eje de acero galvanizado.
Accesorios de acabado natural.
Indicación
Los valores de carga indicados constituyen valores orientativos no vinculantes que no tienen en cuenta factores de seguridad y se proporcionan excluyendo cualquier tipo de responsabilidad. Estos valores se indican solo a título informativo y no representan una garantía sobre sus propiedades.
Los valores de carga se determinan con condiciones de laboratorio. Es competencia del usuario determinar individualmente si la bisagra es apta para la aplicación concreta.
Los valores determinados pueden resultar afectados por la variedad de materiales en que van fijadas las bisagras, por los tipos de fijación y por las condiciones meteorológicas, así como por el desgaste.
Los valores de carga se determinan con condiciones de laboratorio. Es competencia del usuario determinar individualmente si la bisagra es apta para la aplicación concreta.
Los valores determinados pueden resultar afectados por la variedad de materiales en que van fijadas las bisagras, por los tipos de fijación y por las condiciones meteorológicas, así como por el desgaste.
Ventajas
Montaje y desmontaje sin herramientas
Volumen de suministro
Dos medias bisagras.
Pernos de eje seleccionados y/o accesorios.
Pernos de eje seleccionados y/o accesorios.
A petición
Combinación de aletas de distintas longitudes de la bisagra.
Indicación sobre el dibujo
Forma A: con perno insertable
Forma B: con perno/ cabeza y ojo de llave
Forma C: con perno/ cabeza y albura
Forma D: con perno insertable/fiador abatible
2) Perno de eje
3) Albura
4) Ojo de llave
Forma B: con perno/ cabeza y ojo de llave
Forma C: con perno/ cabeza y albura
Forma D: con perno insertable/fiador abatible
2) Perno de eje
3) Albura
4) Ojo de llave
Accesorios
03400 Pernos insertables con fiador abatible.
07336 Albura DIN EN ISO 1234.
03199 Ojo de llave.
07336 Albura DIN EN ISO 1234.
03199 Ojo de llave.