Bisagra
con función de sujeción
cinc
negro
recubierto en polvo
- Unión móvil entre dos componentes fijos
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de muebles, puertas, compuertas, cubiertas
- Función de sujeción: se pueden sujetar en cualquier lugar con la palanca de sujeción
- Compatible con todos los perfiles de aluminio comunes con 8 mm o 10 mm de ancho de ranura
- Disponible con o sin saliente guía
20,50 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Bisagra
Versión 1
con función de sujeción
Tipo de producto
bisagra con función de sujeción
Material del cuerpo de bas
cinc
Material del componente
acero
Color del cuerpo de base
negro
Superficie cuerpo base
recubierto en polvo
Superficie componente
cincado
A1=Distancia entre las perfora
25
A2=Distancia entre las perfora
25
A=Longitud
74
B=Anchura
40
Clase de fijación
perforaciones de fijación
F1 (N)
1500
F2 (N)
650
PL ALUPROFIL ZUBEHÖR
TRUE
Descripción
Material
Bisagra de fundición inyectada de cinc. Eje de acero.
Palanca de sujeción de termoplástico reforzado con fibra de vidrio. Mecanismo de acero.
Palanca de sujeción de termoplástico reforzado con fibra de vidrio. Mecanismo de acero.
Versión
Bisagra con recubrimiento de polvo negro. Eje cincado.
Palanca de sujeción negra. Mecanismo negro cincado.
Palanca de sujeción negra. Mecanismo negro cincado.
Indicación
Las bisagras se pueden sujetar en cualquier lugar con la palanca de sujeción insertable.
Las bisagras están disponibles con y sin salientes guía para perfiles de aluminio.
Los valores de carga indicados constituyen valores orientativos no vinculantes que no tienen en cuenta factores de seguridad y se proporcionan excluyendo cualquier tipo de responsabilidad. Estos valores se indican solo a título informativo y no representan ninguna garantía sobre sus propiedades.
Los valores de carga se determinan con condiciones de laboratorio. Es competencia del usuario determinar individualmente si la bisagra es apta para la aplicación concreta.
Los valores determinados pueden resultar afectados por la amplia variedad de materiales en que van fijadas las bisagras, por los tipos de fijación, por las condiciones meteorológicas, así como por el desgaste.
Las bisagras están disponibles con y sin salientes guía para perfiles de aluminio.
Los valores de carga indicados constituyen valores orientativos no vinculantes que no tienen en cuenta factores de seguridad y se proporcionan excluyendo cualquier tipo de responsabilidad. Estos valores se indican solo a título informativo y no representan ninguna garantía sobre sus propiedades.
Los valores de carga se determinan con condiciones de laboratorio. Es competencia del usuario determinar individualmente si la bisagra es apta para la aplicación concreta.
Los valores determinados pueden resultar afectados por la amplia variedad de materiales en que van fijadas las bisagras, por los tipos de fijación, por las condiciones meteorológicas, así como por el desgaste.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.