text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Descripción
Bisagra
Versión 1
soldable
Tipo de producto
bisagra
Material del cuerpo de bas
acero
A3=Longitud de alas izquierda
25
A4=Longitud de alas derecha
25
A=Longitud
50
B=Anchura
50
S=Altura
2
Clase de fijación
soldable
D
6
F1 (N)
1050
F2 (N)
650
H
10

Descripción

Material
Acero o acero inoxidable.
Versión
Acero de perfilado con acabado natural.
Acero inoxidable 1.4301.
Indicación
Los valores de carga indicados constituyen valores orientativos no vinculantes que no tienen en cuenta factores de seguridad y se proporcionan excluyendo cualquier tipo de responsabilidad. Estos valores se indican solo a título informativo y no representan una garantía sobre sus propiedades.

Los valores de carga se determinan con condiciones de laboratorio. Es competencia del usuario determinar individualmente si la bisagra es apta para la aplicación concreta.

Los valores determinados pueden resultar afectados por la variedad de materiales en que van fijadas las bisagras, por los tipos de fijación y por las condiciones meteorológicas, así como por el desgaste.
Montaje
Mediante soldadura o perforaciones individuales realizadas por el cliente.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron