{"product":{"productId":"agid.26563","price":38.11,"name":"Bisagras de acero inoxidable 1.4301 pulido o tratado con chorro, perforaciones de rosca ocultas"},"currency":"EUR"}
Material
Acero inoxidable 1.4301.
Versión
Pulido o tratado con chorro.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Acero inoxidable 1.4301.
Versión
Pulido o tratado con chorro.
Indicación
Las bisagras de acero inoxidable de alta calidad con perforación de fijación tienen un ángulo de apertura de 180°. Las bisagras se pueden utilizar en las industrias alimentaria, de embalajes, química y farmacéutica.
Las bisagras se pueden pedir en versión pulida o tratada con chorro.
Las bisagras se pueden pedir en versión pulida o tratada con chorro.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.