Bisagra
acero inoxidable A2
tratado con chorro
- Unión móvil entre dos componentes fijos
- Áreas de aplicación: industrias alimentaria, de embalajes, química y farmacéutica
- Pulido o tratado con chorro.
38,11 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Bisagra
Forma
A
Tipo de producto
bisagra desenganchable
Material del cuerpo de bas
acero inoxidable A2
Superficie cuerpo base
tratado con chorro
Llave del acero
1.4301
A=Longitud
57
B=Anchura
30
D1=Diámetro
4
A1
26
A2
29,5
A3
10
A4
12
A5
5
B1
16
B2
9,5
Clase de fijación
soldable
D
M05
H
10
Modelo de forma
ovalado
Descripción
Material
Acero inoxidable 1.4301.
Versión
Pulido o tratado con chorro.
Indicación
Las bisagras de acero inoxidable de alta calidad con perforación de fijación tienen un ángulo de apertura de 180°. Las bisagras se pueden utilizar en las industrias alimentaria, de embalajes, química y farmacéutica.
Las bisagras se pueden pedir en versión pulida o tratada con chorro.
Las bisagras se pueden pedir en versión pulida o tratada con chorro.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.