- Unión móvil entre dos componentes fijos
- Áreas de aplicación: industrias alimentaria, de embalajes, química y farmacéutica
- Pulido o tratado con chorro.
Descripción
Material
Acero inoxidable 1.4301.
Versión
Pulido o tratado con chorro.
Indicación
Las bisagras de acero inoxidable de alta calidad con tornillo de fijación tienen un ángulo de apertura de 95°. Las bisagras se pueden utilizar en las industrias alimentaria, de embalajes, química y farmacéutica.
Las bisagras se pueden pedir en versión pulida o tratada con chorro.
Las bisagras se pueden pedir en versión pulida o tratada con chorro.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.