- Momento de torsión constante
- Momento de torsión estable
- Resistente a la corrosión.
- Diseño atractivo
- Montaje sencillo
Descripción
Material
Acero inoxidable 1.4310.
Versión
Acabado natural.
Indicación
Mediante un momento de torsión constante y estable, las bisagras permiten el posicionamiento de la puerta en cualquier posición dentro del ángulo deseado sin necesidad de material auxiliar.
Ángulo de apertura de 270º.
Ángulo de apertura de 270º.
Accesorios
Bisagras de acero inoxidable 27877-02
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.