{"product":{"productId":"agid.27223","price":3.98,"name":"Bisagras atornillables de acero o acero inoxidable"},"currency":"EUR"}
Material
Acero.
Acero inoxidable 1.4301.
Acero inoxidable 1.4301.
Versión
satinado mate.
Mostrar más
Mostrar menos
Bisagras atornillables de acero o acero inoxidable, forma A, lateral largo
desde
16,32 €
más IVA.
más gastos de envío
Bisagras atornillables de acero o acero inoxidable, forma B, lateral corto
desde
16,32 €
más IVA.
más gastos de envío
Bisagras atornillables de acero o acero inoxidable, forma C, versión derecha
desde
15,82 €
más IVA.
más gastos de envío
Bisagras atornillables de acero o acero inoxidable, forma D, versión izquierda
desde
15,82 €
más IVA.
más gastos de envío
Bisagras atornillables de acero o acero inoxidable, forma E, rectangular
desde
3,98 €
más IVA.
más gastos de envío
Descripción
Material
Acero.
Acero inoxidable 1.4301.
Acero inoxidable 1.4301.
Versión
Acero galvanizado, cromado o latonado mate
Acero inoxidable pulido en mate.
Acero inoxidable pulido en mate.
Versión
satinado mate.
Indicación
Bisagra atornillable para puerta de fijación interior. El ángulo de apertura es de 270º máx.
Los valores de carga indicados constituyen valores orientativos no vinculantes que no tienen en cuenta factores de seguridad y se proporcionan excluyendo cualquier tipo de responsabilidad. Estos valores se indican solo a título informativo y no representan una garantía sobre sus propiedades. Los valores de carga se determinan con condiciones de laboratorio. Es competencia del usuario determinar individualmente si la bisagra es apta para la aplicación concreta. Los valores determinados pueden resultar afectados por la variedad de materiales en que van fijadas las bisagras, por los tipos de fijación y por las condiciones meteorológicas, así como por el desgaste.
Los valores de carga indicados constituyen valores orientativos no vinculantes que no tienen en cuenta factores de seguridad y se proporcionan excluyendo cualquier tipo de responsabilidad. Estos valores se indican solo a título informativo y no representan una garantía sobre sus propiedades. Los valores de carga se determinan con condiciones de laboratorio. Es competencia del usuario determinar individualmente si la bisagra es apta para la aplicación concreta. Los valores determinados pueden resultar afectados por la variedad de materiales en que van fijadas las bisagras, por los tipos de fijación y por las condiciones meteorológicas, así como por el desgaste.
Indicación sobre el dibujo
1) Los dos rodillos del lateral largo están soldados
2) Racor de lubricación
3) Pasador fijo
2) Racor de lubricación
3) Pasador fijo