{"product":{"productId":"agid.5260","price":4.11,"name":"TAPÓN ROSCADO PARA TUBOS CUADRADOSFÜR=40X1,5 M10L=43, TERMOPLÁSTICO,COMP:LATÓN"},"currency":"EUR"}
Tapones Roscados
para tubos cuadrados
termoplástico
- Para la fijación sencilla de pies y rodillos en tubos cuadrados
- Material: tapones de termoplástico reforzados con fibra de vidrio, inserto roscado de latón
- Distintos tamaños de rosca
Unidad de venta
4,11 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Tapones Roscados
Versión 1
para tubos cuadrados
Material
del cuerpo
de base
termoplástico
Material
del componente
latón
A=Rosca
M10
L=Longitud
43
Para=Adecuado para
40 x 1,5
B
40
C
37,5
Capacidad
de carga
máx. kN
8
RoHS
true
S
35
Descripción
Material
Tapones termoplásticos reforzados con fibra de vidrio.
Inserto roscado de latón.
Inserto roscado de latón.
Versión
Tapones negros. Inserto roscado niquelado.
Indicación
Los tapones roscados se utilizan para la fijación sencilla de pies regulables y pies articulados en tubos cuadrados.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.