Cubierta de rosca
para áreas estériles
acero inoxidable
29,12 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Cubierta de rosca
Versión 1
para áreas estériles
Material del cuerpo de bas
acero inoxidable
D1=Rosca
M12
H=Altura
112
T=Profundidad de rosca
12
Ancho de llave
20
D
24
PL NOVOnox hygienic
TRUE
T1
102
Descripción
Material
Casquillo de acero inoxidable 1.4301.
Junta de goma de silicona, comprobado FDA.
Junta de goma de silicona, comprobado FDA.
Versión
Casquillo pulido con un brillo intenso.
Junta de goma azul.
Junta de goma azul.
Indicación
Certificado según 3-A Sanitary Standard.
La cubierta de la rosca cubre la rosca externa sobresaliente, protegiéndola así de la suciedad.
La alta calidad de la superficie evita que se adhiera la suciedad y reduce los tiempos de limpieza al mínimo.
La cubierta de la rosca cubre la rosca externa sobresaliente, protegiéndola así de la suciedad.
La alta calidad de la superficie evita que se adhiera la suciedad y reduce los tiempos de limpieza al mínimo.
Aplicación
La cubierta de rosca es especialmente adecuada para máquinas, instalaciones y aparatos en la industria alimentaria, fábricas de cerveza u otras bebidas, productos lácteos o farmacéuticos.
Accesorios
Pies regulables 27791-05.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.