{"product":{"productId":"agid.36171","price":38.39,"name":"Anillos de sujeción para cubos acanalados DIN ISO 14"},"currency":"EUR"}
Material
Acero C45 o latón rojo RG7.
Versión
Acabado natural.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Acero C45 o latón rojo RG7.
Versión
Acabado natural.
Indicación
Anillos de sujeción ranurados para cubos estriados y ejes estriados DIN 14. Para posicionar y asegurar componentes en dirección axial en el eje estriado. Los anillos de sujeción pueden utilizarse como tope o tope final para limitar el movimiento de los componentes. Proporcionan una fuerza de sujeción por apriete en toda la superficie y no dañan la superficie del árbol. Este diseño está equipado con perforaciones de pasada que permiten una fijación sencilla y segura a cubos acanalados con brida.
Con tuerca adicional. Se utiliza para ajustar el diámetro interior y como contratuerca.
Con tuerca adicional. Se utiliza para ajustar el diámetro interior y como contratuerca.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.