text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Placa de deslizamiento
Forma
B
Versión 1
sin mantenimiento
Material del cuerpo de base
bronce
Material del componente
grafito
B=Anchura
28
D=Diámetro
9
H=Altura
5
L=Longitud
150
L1
60
RoHS
true
UNSPSC Code
23172000

Descripción

Material
Bronce con insertos de grafito.
Versión
Autolubricante.
Indicación
Las placas deslizantes tienen una dirección de deslizamiento vertical y horizontal.
Los elementos deslizantes de bronce no requieren mantenimiento y son resistentes al desgaste.
Gracias a los insertos de grafito, la lubricación es de por vida.
Datos técnicos
Propiedades del material:
Aleación básica: CuZn25Al5Mn4Fe3-C.
Densidad: 8,2 kg/dm³.
Resistencia alterna de flexión: +/- 150 MPa.
Módulo elasticidad: 120.000 N/mm².
Coeficiente de fricción: 0,05 - 0,12.
Velocidad máxima: 0,5 m/s.
Conductividad térmica: 50 W/(mK).
Coeficiente de dilatación: 18x10-6 K-1.
Conductividad eléctrica: 7-8 m/(Ω·m-1).
Proporción de lubricante sólido: 20-25%.
Compresión superficial estática: 50 N/mm².
Compresión superficial dinámica: 35 N/mm².
Rango de temperatura
Hasta 230 °C.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron