text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma

Descripción

Material
Casquillo guía de acero de cementación 1.7139 o bronce.
Versión
Acero templado por cementación.
Indicación
El casquillo guía de acero o de bronce es un componente que se puede utilizar en la construcción de moldes y herramientas. Los casquillos guía se distinguen por su precisión, durabilidad y facilidad de montaje. Estos casquillos se construyen sin cuello de centrado para garantizar una máxima flexibilidad en la aplicación.

El casquillo guía de acero o bronce es un componente que se puede utilizar en la construcción de herramientas y de moldes y se distingue por su excelente calidad, precisión y fiabilidad. El casquillo guía está concebido sin collar de centrado y ofrece un diámetro de ajuste que garantiza un fácil montaje y un asiento firme y seguro.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron