text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma

Descripción

Material
Casquillo guía de acero de cementación 1.7139.
Versión
templado por cementación.
Indicación
Los casquillos guía de acero con collar de centrado son componentes que se pueden utilizar en la construcción de herramientas y moldes. Se utilizan en la construcción de herramientas y moldes para asegurar una alineación, guiado y posicionamiento precisos de las herramientas, moldes y otras piezas móviles.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron