Articulación Del Árbol
doble
acero inoxidable
- Acero inoxidable 1.4301
- Ángulo de desviación máximo 90°
- Alta resistencia al desgaste, larga durabilidad
192,82 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Articulación Del Árbol
Versión 1
doble
Versión 2
con rodamiento deslizante
Tipo de producto
agujero de referencia con ranura
Norma DIN
similar a DIN 808
Material del cuerpo de bas
acero inoxidable
Llave del acero
1.4301
D=Perforación de fijación
25
L=Longitud
163
B
8
D1
50
L1
54
L2
26
L3
55
T
28,3
Descripción
Material
Acero inoxidable 1.4301.
Versión
Acabado natural.
Indicación
Las articulaciones del árbol con cojinete de deslizamiento son pivotantes 90°. El régimen máximo es de 500 rpm.
Las articulaciones del árbol están montadas casi sin juego. La elevada resistencia a la corrosión las hace especialmente adecuadas para las aplicaciones en exteriores o para usos en los sectores químico, alimentario o farmacéutico.
Los componentes de la articulación de árbol de acero inoxidable no están endurecidos. Por eso, sus condiciones de uso y valores límite no alcanzan los de las articulaciones de árbol de acero. Al seleccionar las articulaciones de árbol de acero inoxidable, es responsabilidad del usuario determinar las especificaciones individualmente para la aplicación concreta.
Las articulaciones del árbol están montadas casi sin juego. La elevada resistencia a la corrosión las hace especialmente adecuadas para las aplicaciones en exteriores o para usos en los sectores químico, alimentario o farmacéutico.
Los componentes de la articulación de árbol de acero inoxidable no están endurecidos. Por eso, sus condiciones de uso y valores límite no alcanzan los de las articulaciones de árbol de acero. Al seleccionar las articulaciones de árbol de acero inoxidable, es responsabilidad del usuario determinar las especificaciones individualmente para la aplicación concreta.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.