{"product":{"productId":"agid.34144","price":73,"name":"Rodamientos de rodillos cruzados de acero"},"currency":"EUR"}
Material
Anillo interior, anillo exterior y elemento rodante de acero de apoyo de cilindros.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Anillo interior, anillo exterior y elemento rodante de acero de apoyo de cilindros.
Indicación
Los rodamientos de rodillos cruzados están formados por un anillo exterior y uno interior de una pieza. La estructura de una pieza del anillo permite lograr una gran rigidez, precisión y suavidad de marcha. Los rodamientos de rodillos cruzados son aptos para la rotación tanto del anillo interior como para la del anillo exterior.
En el juego interno radial del rodamiento se puede elegir entre dos variantes: el rodamiento con juego normal C1 (N.º de art.: 23831-0XXXXX) y el rodamiento con tensión previa S1 (N.º de art.: 23831-1XXXXX).
Los rodamientos de rodillos cruzados tienen una clase de tolerancia P0. La clase de tolerancia describe la desviación radial y axial del anillo interior y exterior.
Los rodamientos de rodillos cruzados tienen una junta por los dos lados.
A demanda del cliente se pueden suministrar otros juegos interno del rodamiento y clases de tolerancia.
En el juego interno radial del rodamiento se puede elegir entre dos variantes: el rodamiento con juego normal C1 (N.º de art.: 23831-0XXXXX) y el rodamiento con tensión previa S1 (N.º de art.: 23831-1XXXXX).
Los rodamientos de rodillos cruzados tienen una clase de tolerancia P0. La clase de tolerancia describe la desviación radial y axial del anillo interior y exterior.
Los rodamientos de rodillos cruzados tienen una junta por los dos lados.
A demanda del cliente se pueden suministrar otros juegos interno del rodamiento y clases de tolerancia.
Datos técnicos
Véanse Descargas, Indicación técnica.
Indicación sobre el dibujo
1) Rodillos
2) Distanciador
3) Anillo interior
4) Anillo exterior
5) Junta
2) Distanciador
3) Anillo interior
4) Anillo exterior
5) Junta
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.