text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma

Descripción

Material
Anillo interior, anillo exterior y elemento rodante de acero de apoyo de cilindros.
Indicación
Los rodamientos de rodillos cruzados compactos están disponibles en dos anchos del rodamiento: 5 mm y 8 mm. Se distinguen por su construcción estable y compacta y resultan ideales para las aplicaciones con un espacio disponible restringido, así como para las construcciones ligeras.

En el juego interno radial del rodamiento se puede elegir entre dos variantes: el rodamiento con juego normal C1 (N.º de art.: 23831-0XXXXX) y el rodamiento con tensión previa S1 (N.º de art.: 23831-1XXXXX).

Los rodamientos de rodillos cruzados tienen una clase de tolerancia P0. La clase de tolerancia describe la desviación radial y axial del anillo interior y exterior.

Los rodamientos de rodillos cruzados tienen una junta por los dos lados.

A demanda del cliente se pueden suministrar otros juegos interno del rodamiento y clases de tolerancia.
Datos técnicos
Véanse Descargas, Indicación técnica.
Indicación sobre el dibujo
1) Rodillos
2) Distanciador
3) Anillo interior
4) Anillo exterior
5) Junta
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron