text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Acoplamiento De Garras De Elastómero
Tamaño
5
Versión 1
con cubo de sujeción radial
Material del cuerpo de base
aluminio
Material del componente
poliuretano
Color del componente
amarillo
L=Longitud
15
C (ISO 4029)
M1,6
D1 (H7)
3
D1/D2 máx.
5
D1/D2 mín.
2
D2 (H7)
5
D4
10
Desplazamiento radial del árbol máx. (mm)
0,06
Desplazamiento máx. axial del árbol (mm)
+0,4 / -0,2
Desplazamiento máx. del árbol (°)
1
Estrella de acoplamiento Dureza
92 Shore A
L1
5
L2
5
L3
2,5
Momento de inercia (gm²)
0,000036
Momento de torsión máx. Nm
0,6
Par de apriete de los tornillos (Nm)
0,25
Par nominal
0,5
R
11,4
Resistencia a la torsión dinámica Nm/rad
16
Resistencia a la torsión estática (Nm/rad)
5,16
Rigidez del muelle radial (N/mm)
154
máx. revoluciones r. p. m.
38000

Descripción

Material
Cubo de aluminio.
Estrella de acoplamiento de poliuretano.
Versión
Cubo de acabado natural.
Estrella de acoplamiento azul 80 Shore A.
Estrella de acoplamiento amarilla 92 Shore A.
Estrella de acoplamiento roja 98 Shore A.
Indicación
Los acoplamientos de garras de elastómero están formados por dos cubos y una estrella de acoplamiento de elastómero. Son idóneos para compensar los errores de alineación axiales, radiales y en ángulo, así como para amortiguar las vibraciones y los impactos de par.

La estrella de acoplamiento de elastómero se ofrece en diversos grados de dureza. Cuanto más dura es la estrella de acoplamiento, más se incrementa también el par de torsión a transmitir y la rigidez, A medida que se reduce la dureza, disminuye también la capacidad de extensión y la amortiguación.

La tensión previa de las estrellas de acoplamiento en los cubos de acoplamiento hace que esta variante no tenga juego.

Se suministra sin montar.
Rango de temperatura
Azul 80 Shore A: -50 °C a +80 °C. Brevemente -60°C a +120 °C.
Amarillo 92 Shore A: -30 °C a +90 °C. Brevemente -50°C a +120 °C.
Rojo 98 Shore A: -30 °C a +90 °C. Brevemente -40°C a +120 °C.
Montaje
Los acoplamientos de garras de elastómero tienen un ajuste H7. La tolerancia de ajuste recomendada es de 0,02 mm - 0,05 mm. Esta tolerancia de ajuste y aceitar los pivotes del árbol facilitan el montaje y el desmontaje.

Para el montaje, los cubos del acoplamiento de garras de elastómero se empujan en el árbol y se aseguran con cubos de sujeción.
A petición
Agujeros deseados del cubo D1 y D2 por separado por clase o campo de tolerancia.
Chavetero según DIN 6885.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron