text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Acoplamiento De Garras De Elastómero
Tamaño
24
Versión 1
con cubo cónico+anillo de sujeción
Material del cuerpo de base
aluminio
Material del componente
poliuretano
Color del componente
azul
L=Longitud
78
C (ISO 4029)
M5
D1 (H7)
20
D1/D2 máx.
28
D1/D2 mín.
15
D2 (H7)
25
D4
55
Desplazamiento radial del árbol máx. (mm)
0,2
Desplazamiento máx. axial del árbol (mm)
+1,4 / -0,5
Desplazamiento máx. del árbol (°)
1
Estrella de acoplamiento Dureza
80 Shore A
L1
30
L2
18
Momento de inercia (gm²)
0,282
Momento de torsión máx. Nm
34
Par de apriete de los tornillos (Nm)
6
Par nominal
17
Resistencia a la torsión dinámica Nm/rad
1390
Resistencia a la torsión estática (Nm/rad)
860
Rigidez del muelle radial (N/mm)
840
RoHS
true
máx. revoluciones r. p. m.
14000

Descripción

Material
Cubo de aluminio.
Anillo cónico de acero.
Estrella de acoplamiento de poliuretano.
Versión
Cubo de acabado natural.
Estrella de acoplamiento azul 80 Shore A.
Estrella de acoplamiento amarilla 92 Shore A.
Estrella de acoplamiento roja 98 Shore A.
Indicación
Los acoplamientos de garras de elastómero están formados por dos cubos y una estrella de acoplamiento de elastómero. Son idóneos para compensar los errores de alineación axiales, radiales y en ángulo, así como para amortiguar las vibraciones y los impactos de par.

La estrella de acoplamiento de elastómero se ofrece en diversos grados de dureza. Cuanto más dura es la estrella de acoplamiento, más se incrementa también el par de torsión a transmitir y la rigidez, A medida que se reduce la dureza, disminuye también la capacidad de extensión y la amortiguación.

La tensión previa de las estrellas de acoplamiento en los cubos de acoplamiento hace que esta variante no tenga juego.

Se suministra sin montar.
Datos técnicos
-
Rango de temperatura
Azul 80 Shore A: -50 °C a +80 °C. Brevemente -60°C a +120 °C.
Amarillo 92 Shore A: -30 °C a +90 °C. Brevemente -50°C a +120 °C.
Rojo 98 Shore A: -30 °C a +90 °C. Brevemente -40°C a +120 °C.
Montaje
Los acoplamientos de garras de elastómero tienen un ajuste H7. La tolerancia de ajuste recomendada es de 0,02 mm - 0,05 mm. Esta tolerancia de ajuste y aceitar los pivotes del árbol facilitan el montaje y el desmontaje.

Para el montaje, los cubos del acoplamiento de garras de elastómero se empujan en el árbol. Con la posición axial correcta, apretar los tornillos de ajuste con la llave dinamométrica con el par de apriete indicado en la tabla. Debe observarse la media de distancia (L2) para aumentar la compensación de desfase del acoplamiento y la durabilidad de la corona dentada.
A petición
Agujeros del cubo D1 y D2 separados por clase o campo de tolerancia.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron