{"product":{"productId":"agid.27457","price":81.9,"name":"ACOPLAM.GARRAS ELAST. CON CUBOCÓN.+ANILLO SUJ. GR.14, D1=10, D2=10,L=50, ALUMINIO, COMP:POLIURETANO,AMARILLO, D4=30"},"currency":"EUR"}
Acoplamiento de garras de elastómero
con cubo cónico+anillo de sujeción
aluminio
- Acoplamiento de elastómero sin juego y sujeción con tornillo prisionero
- Para diámetro del árbol de 6 - 60 mm
- Rango de par de torsión: 4 - 525 Nm
- Compensación de errores de alineación (axial, radial y en ángulo)
- Se inserta axialmente y por eso muy fácil de montar
Unidad de venta
81,90 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Acoplamiento de garras de elastómero
Tamaño
14
Versión 1
con cubo cónico+anillo de sujeción
Material
del cuerpo
de base
aluminio
Material
del componente
poliuretano
Color
del componente
amarillo
L=Longitud
50
C
(ISO 4029)
M3
D1
(H7)
10
D1/D2
máx.
14
D1/D2
mín.
6
D2
(H7)
10
D4
30
Desplazamiento
radial del árbol máx.
(mm)
0,15
Desplazamiento máx.
axial del árbol
(mm)
+1 / -0,5
Desplazamiento máx.
del árbol
(°)
1
Estrella de acoplamiento
Dureza
92 Shore A
L1
18,5
L2
13
Momento de inercia
(gm²)
0,014
Momento de torsión
máx.
Nm
15
Par de
apriete de los
tornillos (Nm)
1,34
Par nominal
7,5
Resistencia a la torsión
dinámica
Nm/rad
344
Resistencia a la torsión
estática
(Nm/rad)
114,6
Rigidez del muelle
radial
(N/mm)
336
RoHS
true
máx.
revoluciones
r. p. m.
25000
Descripción
Material
Cubo de aluminio.
Anillo cónico de acero.
Estrella de acoplamiento de poliuretano.
Anillo cónico de acero.
Estrella de acoplamiento de poliuretano.
Versión
Cubo de acabado natural.
Estrella de acoplamiento azul 80 Shore A.
Estrella de acoplamiento amarilla 92 Shore A.
Estrella de acoplamiento roja 98 Shore A.
Estrella de acoplamiento azul 80 Shore A.
Estrella de acoplamiento amarilla 92 Shore A.
Estrella de acoplamiento roja 98 Shore A.
Indicación
Los acoplamientos de garras de elastómero están formados por dos cubos y una estrella de acoplamiento de elastómero. Son idóneos para compensar los errores de alineación axiales, radiales y en ángulo, así como para amortiguar las vibraciones y los impactos de par.
La estrella de acoplamiento de elastómero se ofrece en diversos grados de dureza. Cuanto más dura es la estrella de acoplamiento, más se incrementa también el par de torsión a transmitir y la rigidez, A medida que se reduce la dureza, disminuye también la capacidad de extensión y la amortiguación.
La tensión previa de las estrellas de acoplamiento en los cubos de acoplamiento hace que esta variante no tenga juego.
Se suministra sin montar.
La estrella de acoplamiento de elastómero se ofrece en diversos grados de dureza. Cuanto más dura es la estrella de acoplamiento, más se incrementa también el par de torsión a transmitir y la rigidez, A medida que se reduce la dureza, disminuye también la capacidad de extensión y la amortiguación.
La tensión previa de las estrellas de acoplamiento en los cubos de acoplamiento hace que esta variante no tenga juego.
Se suministra sin montar.
Datos técnicos
-
Rango de temperatura
Azul 80 Shore A: -50 °C a +80 °C. Brevemente -60°C a +120 °C.
Amarillo 92 Shore A: -30 °C a +90 °C. Brevemente -50°C a +120 °C.
Rojo 98 Shore A: -30 °C a +90 °C. Brevemente -40°C a +120 °C.
Amarillo 92 Shore A: -30 °C a +90 °C. Brevemente -50°C a +120 °C.
Rojo 98 Shore A: -30 °C a +90 °C. Brevemente -40°C a +120 °C.
Montaje
Los acoplamientos de garras de elastómero tienen un ajuste H7. La tolerancia de ajuste recomendada es de 0,02 mm - 0,05 mm. Esta tolerancia de ajuste y aceitar los pivotes del árbol facilitan el montaje y el desmontaje.
Para el montaje, los cubos del acoplamiento de garras de elastómero se empujan en el árbol. Con la posición axial correcta, apretar los tornillos de ajuste con la llave dinamométrica con el par de apriete indicado en la tabla. Debe observarse la media de distancia (L2) para aumentar la compensación de desfase del acoplamiento y la durabilidad de la corona dentada.
Para el montaje, los cubos del acoplamiento de garras de elastómero se empujan en el árbol. Con la posición axial correcta, apretar los tornillos de ajuste con la llave dinamométrica con el par de apriete indicado en la tabla. Debe observarse la media de distancia (L2) para aumentar la compensación de desfase del acoplamiento y la durabilidad de la corona dentada.
A petición
Agujeros del cubo D1 y D2 separados por clase o campo de tolerancia.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.