Material
Acero inoxidable 1.4305.
Versión
Acabado natural.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Acero inoxidable 1.4305.
Versión
Acabado natural.
Indicación
Acoplamiento completamente metálico sin juego, a prueba de torsión, flexible y sin mantenimiento para la transmisión de giros sincrónicos con el ángulo. La innovadora estructura ranurada permite una óptima flexibilidad axial, radial y angular con bajas fuerzas de retorno. Ideal para servomotores. Con cubos de sujeción extraíbles para la fijación del árbol.
Rango de temperatura
De -50 °C a +150 °C.
Montaje
Los acoplamientos de barras tienen un ajuste H7. La tolerancia de ajuste recomendada es de 0,02 mm - 0,05 mm. Esta tolerancia de ajuste y aceitar los pivotes del árbol facilitan el montaje y el desmontaje.
A petición
Agujeros deseados del cubo D1 y D2 por separado por clase o campo de tolerancia.
Chavetero según DIN 6885.
Chavetero según DIN 6885.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.