text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Acoplamiento De Fuelle De Metal
Tamaño
18
Versión 1
con cubo de sujeción radial
Material del cuerpo de base
aluminio
Material del componente
acero inoxidable
L=Longitud
63
A
17
C (ISO 4029)
M5
D1 (H7)
14
D1/D2 máx. en chavetero
25,4
D1/D2 máx.
25,4
D1/D2 mín.
10
D2 (H7)
14
D4
45
Desplazamiento radial del árbol máx. (mm)
0,2
Desplazamiento máx. axial del árbol (mm)
0,5
Desplazamiento máx. del árbol (°)
1,5
L2
5,5
L3
19,5
Momento de inercia (gm²)
0,04
Par nominal Nm
18
Par de apriete de los tornillos (Nm)
8
R
47,4
Resistencia a la torsión (10³ Nm/rad)
20
Rigidez del muelle axial (N/mm)
50
Rigidez del muelle radial (N/mm)
205
máx. revoluciones r. p. m.
12800

Descripción

Material
Cubo de aluminio.
Fuelle de acero inoxidable.
Versión
Acabado natural.
Indicación
Acoplamientos con fuelle metálico con gran rigidez torsional. El fuelle metálico compensa el desplazamiento axial, radial y en ángulo del árbol con unas reducidas fuerzas de retorno. Con cubos de sujeción para la fijación del árbol.

Se utilizan preferentemente cuando se requiere una posición y transmisión del movimiento precisas, como p. ej. en los servomotores en las máquinas herramienta, las envasadoras y embaladoras, las máquinas de procesar madera y en la técnica de automatización.
Rango de temperatura
De -30 °C a +120 °C.
Montaje
Los acoplamientos con fuelle metálico tienen un ajuste H7. La tolerancia de ajuste recomendada es de 0,02 mm - 0,05 mm. Esta tolerancia de ajuste y aceitar los pivotes del árbol facilitan el montaje y el desmontaje.

Durante el montaje y el desmontaje, el fuelle metálico solo se puede moldear el triple, como máx., de los valores de extensión admisibles indicados en el catálogo. Evite emplear la fuerza, de cualquier modo que sea.
A petición
Agujeros deseados del cubo D1 y D2 por separado por clase o campo de tolerancia.
Chavetero según DIN 6885. Observar el taladro máximo en el chavetero.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron