{"product":{"productId":"agid.27453","price":46.61,"name":"ACOPLAMIENTO FUELLE METAL SUJECIÓN CONTORNI.SUJEC. TA.100, D1=15, D2=15,L=45, ALUMINIO, COMP:ACERO INOXIDABLE,D4=40"},"currency":"EUR"}
Acoplamiento De Fuelle De Metal
sujeción con tornillo de sujeción
aluminio
- Acoplamiento con fuelle metálico miniaturizado, sin juego y con tornillo prisionero
- Para diámetro del árbol de 3 - 24 mm
- Rango de par de torsión: 0,5 - 10 Nm
- Bajo momento de inercia
- Ideal para servomotores
Unidad de venta
46,61 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Acoplamiento De Fuelle De Metal
Tamaño
100
Versión 1
sujeción con tornillo de sujeción
Material del cuerpo de bas
aluminio
Material del componente
acero inoxidable
L=Longitud
45
MA=Par de apriete (nm)
3
MN=Par nominal nm
10
Mt=Momento de inercia (gcm²)
150
U=Revoluciones r.p.m. máx.
15000
C (ISO 4029)
2XM06
D1 (H7)
15
D1/D2 máx.
24
D1/D2 máx. en chavetero
17
D1/D2 mín.
6
D2 (H7)
15
D4
40
D5
36
Desplaza. radial árbol máx. mm
0,15
Desplazam. axial árbol max. mm
0,4
Desplazam. máx. d. árbol (°)
1,5
L2
4
L3
12
Resistencia torsión Nm/rad
8100
Rigidez del muelle axial (N/mm
27
Rigidez muelle radial (N/mm)
120
Descripción
Material
Cubo de aluminio.
Fuelle de acero inoxidable.
Fuelle de acero inoxidable.
Versión
Acabado natural.
Indicación
Acoplamientos con fuelle metálico miniaturizados, sin juego y con gran rigidez torsional. El fuelle metálico compensa el desplazamiento axial, radial y en ángulo del árbol con unas reducidas fuerzas de retorno. Con tornillo prisionero para la fijación del árbol.
Se utilizan preferentemente cuando se requiere una posición y transmisión del movimiento precisas, como p. ej. en sistemas de alto dinamismo de posicionamiento, servos, encoders, velocímetros o potenciómetros.
Se utilizan preferentemente cuando se requiere una posición y transmisión del movimiento precisas, como p. ej. en sistemas de alto dinamismo de posicionamiento, servos, encoders, velocímetros o potenciómetros.
Rango de temperatura
De -30 °C a +120 °C.
Montaje
Los acoplamientos con fuelle metálico tienen un ajuste H7. La tolerancia de ajuste recomendada es de 0,02 mm - 0,05 mm. Esta tolerancia de ajuste y aceitar los pivotes del árbol facilitan el montaje y el desmontaje.
Durante el montaje y el desmontaje, el fuelle metálico solo se puede moldear el triple, como máx., de los valores de extensión admisibles indicados en el catálogo. Evite emplear la fuerza, de cualquier modo que sea.
Durante el montaje y el desmontaje, el fuelle metálico solo se puede moldear el triple, como máx., de los valores de extensión admisibles indicados en el catálogo. Evite emplear la fuerza, de cualquier modo que sea.
A petición
Agujeros deseados del cubo D1 y D2 por separado por clase o campo de tolerancia.
Chavetero según DIN 6885. Observar el taladro máximo en el chavetero.
Chavetero según DIN 6885. Observar el taladro máximo en el chavetero.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.