{"product":{"productId":"agid.24723","price":22.01,"name":"RUEDA DENTADA CILÍNDRICA RECTO, FORMA:ACON CUBO, B=15, N=12, ACERO INOXIDABLEACABADO NATURAL"},"currency":"EUR"}
Rueda Dentada Cilíndrica
recto
acero inoxidable
acabado natural
- Áreas de aplicación: construcción de maquinaria, construcción de plantas, tecnología de transportadores, robótica
- La perforación puede realizarse posteriormente
- Resistente a la corrosión.
Unidad de venta
22,01 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Rueda Dentada Cilíndrica
Forma
A
Versión 1
recto
Material
del cuerpo
de base
acero inoxidable
Superficie
cuerpo
de base
acabado natural
B=Anchura
15
D1=Diámetro de círculo graduad
12
N=Número de dientes
12
D
14
D3
9
L
25
Modelo
de forma
con cubo
Módulo
1
REACh
false
RoHS
true
UNSPSC Code
31161601
Descripción
Material
Acero inoxidable 1.4305.
Versión
Dentado fresado recto.
Ángulo de presión de 20°, acabado natural.
Ángulo de presión de 20°, acabado natural.
Indicación
Las ruedas dentadas cilíndricas disponen de un agujero de centrado o están preperforadas (esto puede variar en función de la técnica de producción). Por eso, la medida D2 indicada en la tabla constituye el valor máximo de la perforación con la que se suministran las ruedas dentadas. En esta perforación previa / perforación de centrado, el cliente puede realizar un agujero de referencia, un agujero de referencia con ranura o una perforación roscada. Alternativamente, el cliente puede utilizar también casquillos para reducir el diámetro.
Indicación sobre el dibujo
Forma A: con cubo
Forma B: sin cubo
Forma B: sin cubo
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.