{"product":{"productId":"agid.26646","price":7.46,"name":"Poleas de correas dentadas perfil HTD 3M, forma P"},"currency":"EUR"}
- Perfil HTD estándar
- Dentado semirredondo con división métrica
- Prácticamente silencioso y sin mantenimiento
Descripción
Material
Aluminio.
Versión
Acabado natural.
Indicación
Perfil HTD estándar con división métrica (dentado semicircular). Al menos una de las poleas de correa dentada debe disponer de coronas. Las poleas de las correas dentadas disponen de una perforación de centrado. En esta perforación de centrado, el cliente puede realizar un agujero de referencia, un agujero de referencia con ranura o una perforación roscada.
Las poleas de correa dentada, por razones de peso, pueden tener una concavidad en las superficies planas.
Las poleas de correa dentada, por razones de peso, pueden tener una concavidad en las superficies planas.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.