{"product":{"productId":"agid.34353","price":98.61,"name":"TENSOR DE CADENA GR.TS, 3/8X7/32,FORMA:A PERFIL ARQUEADO, ACERO NEGROVERZINKT UND LACKIERT,COMP:POLIETILENO, ISO=06B-2"},"currency":"EUR"}
Tensor de cadena
acero
negro
- Marcha suave de la cadena
- Reajuste automático
- Compensación de la elongación de cadena
- Para espacios reducidos
- Reducción del desgaste de las articulaciones de cadena
Unidad de venta
98,61 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Tensor de cadena
Forma
A
Tamaño
TS
Material
del cuerpo
de base
acero
Material
del componente
polietileno
Color
del cuerpo
de base
negro
A
7,5
B
20
División pulgadas
3/8X7/32
Fuerza de sujeción
los dos resortes sueltos
(N)
190-96
Fuerza de sujeción
resorte derecho suelto
(N)
132-60
Fuerza de sujeción
resorte izquierdo suelto
(N)
58-32
Modelo
de forma
Perfil arqueado
N.º ISO
06 B-2
Recorrido
de sujeción
L2
40
RoHS
true
Ángulo de fijación
a juego
22281-90-29900
Descripción
Material
Carcasa de acero.
Eslabones de cadena de polietileno de peso molecular ultra alto PE-UHMW.
Eslabones de cadena de polietileno de peso molecular ultra alto PE-UHMW.
Versión
Carcasa cincada y lacada en negro.
Indicación
Tensores de cadena listos para la instalación para una marcha silenciosa y de bajo desgaste de las cadenas de rodillos según ISO 606. Si no hay espacio suficiente para un sistema de sujeción convencional, se emplea entonces el tensor de cadena TS. Espacio libre necesario debajo de la cadena, solo 40 mm.
Se puede elegir entre dos versiones diferentes:
Forma A: con perfil arqueado.
Forma B: con perfil elíptico (en caso de desgaste de un lado, se puede simplemente dar la vuelta al perfil y utilizar el otro lado).
El tensor de cadena TS está dotado de dos muelles de compresión pretensados. Se pueden soltar individualmente y permiten tres ajustes distintos de la presión de sujeción. En general, la disposición de los taladros y los agujeros alargados en la carcasa facilitan el montaje y ofrecen posibilidades adicionales de reajustes.
Se puede elegir entre dos versiones diferentes:
Forma A: con perfil arqueado.
Forma B: con perfil elíptico (en caso de desgaste de un lado, se puede simplemente dar la vuelta al perfil y utilizar el otro lado).
El tensor de cadena TS está dotado de dos muelles de compresión pretensados. Se pueden soltar individualmente y permiten tres ajustes distintos de la presión de sujeción. En general, la disposición de los taladros y los agujeros alargados en la carcasa facilitan el montaje y ofrecen posibilidades adicionales de reajustes.
Rango de temperatura
-20 °C a +60 °C (brevemente hasta +80 °C).
Montaje
La instalación óptima es directamente detrás de la rueda de accionamiento, para mantener lo más corta posible la longitud del ramal arrastrado. Para reducir al mínimo el desgaste, conviene apoyar varios eslabones de la cadena.
El tensor de cadena TS se suministra en estado enclavado. Una vez montado se sueltan un resorte o los dos, en función de la fuerza de sujeción necesaria. Para ello, el tornillo de enclavamiento se afloja unas cuatro vueltas aprox.
Solo el resorte izquierdo suelto: Fuerza de sujeción ligera.
Solo el resorte derecho suelto: Fuerza de sujeción intensa.
Los dos resortes sueltos: Fuerza de sujeción muy intensa.
El tensor de cadena TS se suministra en estado enclavado. Una vez montado se sueltan un resorte o los dos, en función de la fuerza de sujeción necesaria. Para ello, el tornillo de enclavamiento se afloja unas cuatro vueltas aprox.
Solo el resorte izquierdo suelto: Fuerza de sujeción ligera.
Solo el resorte derecho suelto: Fuerza de sujeción intensa.
Los dos resortes sueltos: Fuerza de sujeción muy intensa.
Accesorios
Ángulos de fijación 22281-90.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.