{"product":{"productId":"agid.22819","price":32.11,"name":"CARRILES DE RODADURA, PARA CADENA DERODILLOS, PARA PERFIL EN C, ISO=08B-2,FORMA:B, B=21,2, H=14, L=2000,POLIETILENO VERDE"},"currency":"EUR"}
Carriles de rodadura
para cadena de rodillos
polietileno
verde cúmulo
- Alta resistencia a la fricción y al desgaste
- Buenas propiedades de deslizamiento
- Buena amortiguación de ruidos
- Alta resistencia a la corrosión y a los productos químicos
- Impiden una holgura de cadena no deseada
Unidad de venta
32,11 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Carriles de rodadura
Forma
B
Versión 1
para cadena de rodillos
Versión 2
para perfil en C
Material
del cuerpo
de base
polietileno
Color
del cuerpo
de base
verde cúmulo
B=Anchura
21,2
H=Altura
14
L=Longitud
2000
B1
7,4
B2
20
División pulgadas
1/2X5/16
H1
2,2
H2
17
N.º ISO
08 B-2
Perfil en C
adecuado
C3
RoHS
true
UNSPSC Code
31161614
Descripción
Material
Polietileno PE-UHMW (PE ultraaltomolecular).
Versión
Verde.
Indicación
Carriles de rodadura para cadenas de rodillos según DIN ISO 606. Soportan y guían las cadenas de rodillos en el ramal vacío y garantizan una mayor vida útil porque reducen considerablemente el desgaste de las cadenas de rodillos. Reducen las oscilaciones y la generación de ruidos en la transmisión por cadena.
Los carriles de rodadura ofrecen una alta resistencia al desgaste y a la abrasión. Están exentos de mantenimiento, son resistentes a los ácidos y presentan una elevada inalterabilidad a los productos químicos.
Los perfiles en C adicionales sirven para fijar a la subestructura de la instalación y protegen los carriles de rodadura contra las fuerzas transversales y la torsión.
Los carriles de rodadura ofrecen una alta resistencia al desgaste y a la abrasión. Están exentos de mantenimiento, son resistentes a los ácidos y presentan una elevada inalterabilidad a los productos químicos.
Los perfiles en C adicionales sirven para fijar a la subestructura de la instalación y protegen los carriles de rodadura contra las fuerzas transversales y la torsión.
Rango de temperatura
-200 °C a +60 °C (en un periodo de tiempo breve hasta +80 °C).
Montaje
Los carriles de rodadura se insertan en los perfiles en C fijados a la instalación.
El montaje de los carriles de rodadura debe realizarse de forma que el material pueda extenderse. Los plásticos termoplásticos tienen la propiedad de extenderse o acortarse en caso de variaciones de temperatura de forma más marcada que los metales.
El montaje de los carriles de rodadura debe realizarse de forma que el material pueda extenderse. Los plásticos termoplásticos tienen la propiedad de extenderse o acortarse en caso de variaciones de temperatura de forma más marcada que los metales.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.