Material
Cuerpo base de aluminio.
Eje hueco de acero inoxidable.
Bolas de acero.
Eje hueco de acero inoxidable.
Bolas de acero.
Versión
Aluminio anodizado.
Semicojinete recubierto de PTFE.
Semicojinete recubierto de PTFE.
Mostrar más
Mostrar menos
Contracojinetes para mesas de posicionamiento redondas, Forma A
desde
260,46 €
más IVA.
más gastos de envío
Contracojinetes para mesas de posicionamiento redondas, Forma B
desde
276,66 €
más IVA.
más gastos de envío
Descripción
Material
Cuerpo base de aluminio.
Eje hueco de acero inoxidable.
Bolas de acero.
Eje hueco de acero inoxidable.
Bolas de acero.
Versión
Aluminio anodizado.
Semicojinete recubierto de PTFE.
Semicojinete recubierto de PTFE.
Indicación
Los contracojinetes se pueden combinar con las mesas de posicionamiento redondas (21160, 21161 y 21161-10) para dar soporte a estructuras de montaje largas que se van a posicionar en giro.
Las placas giratorias de los contracojinetes tienen las propiedades de un rodamiento con apoyo libre, pueden compensar los errores axiales y de ángulo.
El cojinete de deslizamiento, gracias al revestimiento de PTFE, no requiere mantenimiento.
Además, unos elementos de sellado de plástico protegen el contracojinete de la contaminación.
Las dimensiones y plantilla de taladro son casi idénticos a los de las mesas de posicionamiento redondas (21160, 21161 y 21161-10).
Las placas giratorias de los contracojinetes tienen las propiedades de un rodamiento con apoyo libre, pueden compensar los errores axiales y de ángulo.
El cojinete de deslizamiento, gracias al revestimiento de PTFE, no requiere mantenimiento.
Además, unos elementos de sellado de plástico protegen el contracojinete de la contaminación.
Las dimensiones y plantilla de taladro son casi idénticos a los de las mesas de posicionamiento redondas (21160, 21161 y 21161-10).