{"product":{"productId":"agid.20737","price":30.27,"name":"COJINETE DE DESLIZAMIENTO CERRADO,D=10, D1=19 L=29, ALUMINIO AZULANODIZADO"},"currency":"EUR"}
Cojinete De Deslizamiento
cerrado
aluminio
azul
anodizado
- Autolubricante
- Alto rango de temperaturas, -240 ºC a +260 ºC
- Amortiguador de vibraciones
- Resistente a la suciedad
Unidad de venta
30,27 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Cojinete De Deslizamiento
Versión 1
cerrado
Material del cuerpo de bas
aluminio
Color del cuerpo de base
azul
Superficie cuerpo base
anodizado
D1=Diámetro exterior
19
D=Diámetro interior
10
L=Longitud
29
L1
22,04
L2
1,32
Descripción
Material
Carcasa de aluminio anodizado.
Superficie deslizante de Frelon (Frelon: teflón con materiales de relleno).
Superficie deslizante de Frelon (Frelon: teflón con materiales de relleno).
Versión
Casquillo guía lineal con recubrimiento de Frelon.
Indicación
Químicamente casi inactivo.
Autolubricante (funciona sin lubricantes añadidos).
Rango de temperaturas amplio (-240ºC a +260ºC).
Amortiguador de vibraciones.
Capacidad de carga estática alta - superficie proyectada x P
(P = 1034 N/cm²)
Aplicaciones de alimentación, farmacéutica, medicina y química.
Resistente a la suciedad.
Autolubricante (funciona sin lubricantes añadidos).
Rango de temperaturas amplio (-240ºC a +260ºC).
Amortiguador de vibraciones.
Capacidad de carga estática alta - superficie proyectada x P
(P = 1034 N/cm²)
Aplicaciones de alimentación, farmacéutica, medicina y química.
Resistente a la suciedad.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.