{"product":{"productId":"agid.19037","price":26.77,"name":"NIVEL ESFÉRICO CON BRIDA DE ENTRADAD1=28 H=14, FORMA:B LATÓN,COMP:POLIAMIDA, D=40, E30'EMPFINDLICHKEIT 30'"},"currency":"EUR"}
Nivel Esférico
con brida de entrada
latón
niquelado y pulido con un brillo intenso
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de portapiezas, técnica de medición, construcción de vehículos
- Rango de temperatura: de -35 °C a +55 °C
Unidad de venta
26,77 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Nivel Esférico
Forma
B
Versión 1
con brida de entrada
Tipo de producto
redondo
Material del cuerpo de bas
latón
Material del componente
poliamida
Superficie cuerpo base
niquelado y pulido con un brillo intenso
D1=Diámetro exterior
28
D3=Distancia entre las perfora
34,5
D=Diámetro exterior
40
H=Altura
14
D2
20
D4
2,5
H1
4
Sensibilidad
30'
Descripción
Material
Casquillo de latón.
Cuerpo del nivel de burbuja circular de poliamida.
Cuerpo del nivel de burbuja circular de poliamida.
Versión
Niquelado y pulido con un brillo intenso.
Indicación
Los niveles de burbuja se utilizan como instrumento cero o para el control de la posición horizontal, por ejemplo en niveles de línea, clinómetros, instrumentos de medición y en construcción de maquinaria.
Los niveles de burbuja circulares se puede integrar con tres taladros.
- Alineación con la parte inferior de la superficie de la brida
- Sensibilidad en minutos angulares en un recorrido de burbuja de 2 mm
- Relleno claro
- Anillo de contraste negro
- Fondo de nivel de burbuja blanco
Los niveles de burbuja circulares se puede integrar con tres taladros.
- Alineación con la parte inferior de la superficie de la brida
- Sensibilidad en minutos angulares en un recorrido de burbuja de 2 mm
- Relleno claro
- Anillo de contraste negro
- Fondo de nivel de burbuja blanco
Rango de temperatura
De -35 °C a +55 °C.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.